SINGLE CORE CART S12
単芯トロリー; リング/コイルの静電容量: 12 18
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- シングルコアコイル用の移動搬送装置は、設置場所での高い柔軟性と移動距離の短縮を実現します。
- また、ケーブルドラムの実用的で安全な収納オプションとしても機能するため、すっきりとしたワークステーションが実現します。これにより、労働安全性が向上する。
- ねじれのない水平巻き戻しにより、シングルコアの確実な巻き戻しが可能。
- 複数の単芯コイルを同時に巻き戻したり巻いたりできる。
- 現場で直接材料を除去することで、シングルコアのさらなる処理をより簡単かつ迅速に行うことができる。
- 迅速で簡単な再装着により、ユーザーフレンドリーな取り扱いが可能。
- 工具や小さな作業用具を収納するのに便利な倉庫付き。
アプリケーション
- 単芯コイルの運搬、保管、巻き戻し用。
- コイル幅にもよるが、12~18個の単芯コイルを組み立てることができる。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
単芯トロリー
重量
20 kg
充電 - 最大レベル 1
60 kg
充電 - 最大レベル2
40 kg
充電 - 最大レベル3
30 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
全長
620 mm
全体幅
590 mm
全体高さ
1160 mm
リング/コイル容量
18
材質
スチール
表面保護
ペイント
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。