SILVYN® SP-PU 30X36 BK 25M
プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 30mm; 外径: 36mm; 公称寸法: 36; ポリウレタン; UV抵抗性

¥5,670
在庫あり
型番
61793670
(¥5,670/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:25個
25個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® SP-PU 30X36 BK 25M conduit with plastic spiral -  Primary Image
SILVYN® SP-PU 30X36 BK 25M conduit with plastic spiral -  Primary Image SILVYN® SP-PU 30X36 BK 25M conduit with plastic spiral -   Other Image SILVYN® SP-PU 30X36 BK 25M conduit with plastic spiral -   Other Image SILVYN® SP-PU 30X36 BK 25M conduit with plastic spiral -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 機械的ストレスに対する保護
  • 磨耗保護
  • 化学薬品に対する保護
  • 耐UVおよび耐候性

アプリケーション

  • ケーブル保護
  • ケーブルおよび配線の結束およびガイド
  • 屋外
  • 苛酷な環境
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット

パッケージタイプ

リング

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

30

外径

36 mm

全長

25 mm

寸法

36

EMCシールド

いいえ

コンジットの材質

ポリウレタン

コンジットの材質、短形

PUR

コイル素材

ハードPVC

滑らかなコンジット表面

はい

滑らかなコンジット内面

はい

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

曲げ半径(mm)(固定時)

150 mm

最低温度

-20 °C

最大温度

90 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23
IEC 61386-22
IEC 61386-1

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® SP-PUの全製品

型番 寸法 梱包単位 (VPE) 梱包単位 (VPE)
61793620 14 25 25
61793630 16 25 25
61793640 18 25 25
61793650 20 25 25
61793660 27 25 25
61793670 36 25 25
61793680 44 25 25
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!