EPIC® SIGNAL M23 B1 N (5)
フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け; M 23 信号; M 2,5; 黒(N);
一時的な在庫切れ
特長
- 装置への取付時に設定される停止位置により、シーリングの無制御圧着を防止します
- ハウジング取付け後でも、固定絶縁体を裏側から簡単に挿入可能
アプリケーション
- プラントエンジニアリング
- サーボドライブおよびサーボアセンブリ
- 測定および制御技術
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.022 kg
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
ロックタイプ
スクリューロック
全長
25.6 mm
全体幅
25.6 mm
全体高さ
24.6 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 2,5
ハウジングデザイン
flush-type rear mount
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
はい
アース線付
いいえ
プラグ形状
M 23 信号
コネクタタイプ
プラグ/ソケット
コーディングタイプ
黒(N)
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
はい
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジング材質 短縮形
CuZn
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
シールタイプ
シーリングリング
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
カラー
緑
ハウジング色
シルバー
製品特性
最小勘合サイクル
100
Operating temperature min. static (no plugging or unplugging)
-40 °C
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
125 °C
に準拠した耐腐食性
DIN EN 60068-2-60, Ke 4
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:RU
まで UL 2238 (e-file number: E249137)
ULカテゴリコントロール番号
CYJV2
認証:cRU
はい
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
cRUカテゴリコントロールNo.
CYJV8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
C24
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。