SKINDICHT® KUS PG 9/7
減速機; 内糸: PG 7; 外側ネジ: PG 9; ポリアミド; ライトグレー

¥127
在庫あり
型番
52025040
(¥127/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® KUS PG 9/7 reducer -  Primary Image
SKINDICHT® KUS PG 9/7 reducer -  Primary Image SKINDICHT® KUS PG 9/7 reducer -   Other Image SKINDICHT® KUS PG 9/7 reducer -   Other Image
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
  • 高機械的安定性
  • 最適なストレインリリーフ効果

アプリケーション

  • 真鍮ケーブルグランド、六角コネクタ付き、板スパナでの簡単組立用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

減速機

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

グラスファイバー補強

はい

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

PG 7

外ネジ

PG 9

全長

27 mm

全体幅

22 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 9

ネジピッチ

1,41

ネジ長

9 mm

レンチサイズ

20

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

ライトグレー

色:RALカラー

RAL 7035

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

なし

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® KUSの全製品

型番 外ネジ インナースレッド カラー 梱包単位 (VPE)
51730060 PG 11 PG 9 ライトグレー 50
51730070 PG 13,5 PG 11 ライトグレー 50
51730080 PG 16 PG 13,5 ライトグレー 50
52025040 PG 9 PG 7 ライトグレー 50
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!