H-EE 10 SCM STECKEREINSATZ
クリンプインサート ピン; コンタクト数: 10+PE; デザインサイズ: 6B; 500 V AC rms / DC まで IEC; 16 A まで UL/CSA; 断面(最小/最大): 0.5mm² - 4mm²; ポリカーボネート
一時的な在庫切れ
特長
- 機械加工コンタクト付きH-EEインサートにより、非常に狭いスペースに多数のピンを配置可能
- H-Bハウジング内で組立可能
アプリケーション
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
- 器具および機器の製造
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
クリンプインサート
デザインサイズ
6B
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.04 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
電気特性
定格電圧
500 V AC rms / DC まで IEC600 V AC rms / DC まで UL600 V AC rms / DC まで CSA
定格インパルス電圧
6 kV AC rms / DC まで IEC 61984
定格電流
16 A まで UL/CSA16 A まで IEC
過電圧カテゴリ
III
最大接触抵抗
2 mΩ
アース導体付インサート
はい
製品構成
コンタクト数
10+PE
電源コンタクト数
10
アース端子数
1
コンタクト直径
2.5 mm
コンタクトデザイン
ピン
コンタクトインサートタイプ
プラグ
保護板あり
いいえ
アース線付
はい
コネクタタイプ
プラグ
インサート(コンタクト無)
はい
EMCシールド
いいえ
導体接続タイプ
圧着終端処理
アース線接続タイプ
ネジ接続
接続可能な最小導体サイズAWG
20 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
12 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.5 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
4 mm²
コンタクトインサートの材質
ポリカーボネート
コンタクトインサート材質 短縮形
PC
カラー
グレー
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
防爆エリアでの使用
いいえ
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
いいえ
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
アース線接続の最小締付トルク
1.2 Nm
アース線接続の最大締付トルク
1.2 Nm
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:RU
はい
認証:RU
まで UL 1977 (e-file number: E75770)
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:CSA
まで CSA C22.2 No. 182.3
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。