EPIC® H-QV 002.2 MAS 4.0-10mm²
インサート ピン; コンタクト数: 2+PE; デザインサイズ: 3A; 830 V AC rms / DC によると IEC; 40 A によると IEC; 断面(最小/最大): 4mm² - 10mm²; コンタクトを含む; ポリカーボネート
特長
- 超小型機器のための超省スペース設計にもかかわらず、最大40Aの高出力。
- 定格電圧は400 Vのものと830 Vのものがあります。商品名の接尾辞に「V」が付いている場合は、定格電圧830 V用に設計されています。
- アキシャル・スクリュー・ターミネーション技術により、特別な圧着工具を使用せずにサービスフレンドリーな接続が可能になり、コストを削減し、取り外し可能な接続に適しています。
- 六角レンチで簡単にケーブル接続が可能です。
- 直線的な導体挿入のため、組み立てが容易。
- 小型設計のため、限られたスペースでの使用に適している。
- 豊富なハウジングバリエーション
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- 接触抵抗が低く、接点での発熱を最小限に抑える銀メッキ接点表面。
アプリケーション
- 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
- EPIC® H-A 3シリーズのハウジングと併用。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
インサート
デザインサイズ
3A
納入範囲
連絡先
コンタクトを含む
はい
重量
0.024 kg
梱包単位 (VPE)
5.000
電気特性
定格電圧
830 V AC rms / DC によると IEC600 V AC rms / DC によると UL/CSA
定格インパルス電圧
6 kV AC rms / DC によると IEC 61984
定格電流
40 A によると IEC40 A によると UL40 A によると 南部連合
過電圧カテゴリ
III
最大接触抵抗
1 mΩ
アース導体付インサート
はい
製品構成
コンタクト数
2+PE
電源コンタクト数
2
アース端子数
1
コンタクトデザイン
ピン
コンタクトインサートタイプ
プラグ
保護板あり
はい
アース線付
はい
コネクタタイプ
プラグ
インサート(コンタクト無)
いいえ
EMCシールド
いいえ
導体接続タイプ
アキシャルスクリュー接続
アース線接続タイプ
アキシャルスクリュー接続
電線のストリッピング長
8 mm
接続可能な最小導体サイズAWG
12 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
8 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
4 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
10 mm²
インサートの材質
ポリカーボネート
インサート材質 短縮形
PC
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
銀メッキ
コンタクトインサートの材質
ポリカーボネート
コンタクトインサート材質 短縮形
PC
製品特性
最小勘合サイクル
500
汚染度
3
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
125 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
アース線接続の最小締付トルク
1.8 Nm
アース線接続の最大締付トルク
1.8 Nm
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
はい
認証:RU
によると UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770)
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® H-Q 2 Axial screw terminationの全製品
型番 | コンタクト数 | コンタクトインサートタイプ | 定格電圧 | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|
10431720 | 2+PE | プラグ | 400 V AC rms / DC によると IEC400 V AC rms / DC によると UL400 V AC rms / DC によると 南部連合 | 2.5 mm² | 6 mm² | 5 |
10431721 | 2+PE | プラグ | 400 V AC rms / DC によると IEC400 V AC rms / DC によると 南部連合 | 4 mm² | 10 mm² | 5 |
10431722 | 2+PE | ソケット | 400 V AC rms / DC によると IEC400 V AC rms / DC によると UL400 V AC rms / DC によると 南部連合 | 2.5 mm² | 6 mm² | 5 |
10431723 | 2+PE | ソケット | 400 V AC rms / DC によると IEC400 V AC rms / DC によると UL400 V AC rms / DC によると 南部連合 | 4 mm² | 10 mm² | 5 |
10431724 | 2+PE | プラグ | 830 V AC rms / DC によると IEC600 V AC rms / DC によると UL/CSA | 2.5 mm² | 6 mm² | 5 |
10431725 | 2+PE | プラグ | 830 V AC rms / DC によると IEC600 V AC rms / DC によると UL/CSA | 4 mm² | 10 mm² | 5 |
10431726 | 2+PE | ソケット | 830 V AC rms / DC によると IEC600 V AC rms / DC によると UL/CSA | 2.5 mm² | 6 mm² | 5 |
10431727 | 2+PE | ソケット | 830 V AC rms / DC によると IEC600 V AC rms / DC によると UL/CSA | 4 mm² | 10 mm² | 5 |