EPIC® H-Q 12 SCM (10)
クリンプインサートコンタクト数: 12+PE; デザインサイズ: 3A; 400 V AC rms / DC によると IEC; 14 A によると UL; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 2.5mm²; ポリアミド

¥1,832
在庫あり
型番
44424049
(¥1,832/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-Q 12 SCM (10) insert with crimp termination -  Primary Image
EPIC® H-Q 12 SCM (10) insert with crimp termination -  Primary Image EPIC® H-Q 12 SCM (10) insert with crimp termination -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UL recognized
UL recognized

特長

  • 超小型機器のための超省スペース設計にもかかわらず、最大10Aの高出力。
  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
  • 市場標準のコネクターに接続可能。
  • 頑丈なプラスチック(プラスチックの燃焼性に関するUL94試験手順による燃焼性クラスV-0)でできています。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
  • 代表的な応用分野は電気モーターとサーボドライブである。
  • EPIC® H-A 3シリーズのハウジングと併用。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

クリンプインサート

デザインサイズ

3A

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.016 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

電気特性

定格電圧

400 V AC rms / DC によると IEC
600 V AC rms / DC によると UL
600 V AC rms / DC によると 南部連合

定格インパルス電圧

6 kV AC rms / DC によると IEC 61984

定格電流

14 A によると UL
10 A によると 南部連合
10 A によると IEC

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

3 mΩ

アース導体付インサート

はい

製品構成

コンタクト数

12+PE

電源コンタクト数

12

アース端子数

1

コンタクト直径

1.6 mm

コンタクトデザイン

ピン

コンタクトインサートタイプ

プラグ

保護板あり

いいえ

アース線付

はい

コネクタタイプ

プラグ

インサート(コンタクト無)

はい

EMCシールド

いいえ

導体接続タイプ

圧着終端処理

アース線接続タイプ

ネジ接続

接続可能な最小導体サイズAWG

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.14 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

コンタクトインサートの材質

ポリアミド

コンタクトインサート材質 短縮形

PA

カラー

製品特性

最小勘合サイクル

200

汚染度

3

防爆エリアでの使用

いいえ

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

120 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

いいえ

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

アース線接続の最小締付トルク

0.5 Nm

アース線接続の最大締付トルク

0.5 Nm

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

はい

認証:RU

によると UL 1977 (e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:CSA

まで CSA C22.2 No. 182.3

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-Q 12の全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 梱包単位 (VPE)
44424049 12+PE プラグ 10
44424050 12+PE ソケット 10
44424071 12+PE プラグ 5
44424072 12+PE ソケット 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!