EPIC® H-BE 024 FQL
プッシュイン式インサート ソケット; コンタクト数: 24+PE; デザインサイズ: 24B; 500 V AC rms / DC によると IEC; 16 A によると IEC; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 2.5mm²; コンタクトを含む; ポリカーボネート

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
381166840
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-BE 024 FQL insert with push-in termination -  Primary Image
EPIC® H-BE 024 FQL insert with push-in termination -  Primary Image EPIC® H-BE 024 FQL insert with push-in termination -   Secondary Image EPIC® H-BE 024 FQL insert with push-in termination -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • EPIC® H-BEシリーズのインサートは、業界では古典的なインサートとみなされており、高電圧・高電流での使用に最適です。
  • EPIC® H-BEシリーズでは、同一サイズ内で接続タイプの異なるインサート同士(ネジ、圧着、ケージバネ、プッシュイン)を組み合わせることができます。
  • プッシュイン接続により、最速で接続することができます。フェルール端子付き素線は、工具なしで挿入し接触させることができ、オレンジ色のボタンを押すことで接触を外すことができます。フェルール端子のない素線の場合、抜き差しする前にボタンを押してシールド端子を開く必要があります。
  • 2mm標準測定チップ用の丸型テストソケットは、インサートがすでにパネルマウント・ベースに取り付けられていても、信号テストができるように配置されています。
  • 頑丈なプラスチック(プラスチックの燃焼性に関するUL94試験手順による燃焼性クラスV-0)でできています。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • 豊富なハウジングバリエーション

アプリケーション

  • 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
  • コントロールキャビネット内の配線に適しています。
  • アクチュエータへの制御信号伝送用。
  • 代表的な用途は、プラットフォーム、照明、リフティング技術などである。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

プッシュイン式インサート

デザインサイズ

24B

納入範囲

連絡先

コンタクトを含む

はい

重量

0.128 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

定格電圧

500 V AC rms / DC によると IEC
600 V AC rms / DC によると UL/CSA

定格インパルス電圧

6 kV AC rms / DC によると IEC 61984

定格電流

16 A によると IEC
16 A によると UL
16 A によると 南部連合

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

1 mΩ

アース導体付インサート

はい

製品構成

コンタクト数

24+PE

電源コンタクト数

24

アース端子数

1

コンタクト直径

2.5 mm

コンタクトデザイン

ソケット

コンタクトの製造方法

型打ち

コンタクトインサートタイプ

ソケット

保護板あり

はい

アース線付

はい

コネクタタイプ

ソケット

インサート(コンタクト無)

いいえ

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

導体接続タイプ

プッシュイン

アース線接続タイプ

ネジ接続

接続可能な最小導体サイズAWG

18 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.14 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

コンタクト材質

銅合金

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

銀メッキ

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Ag

コンタクトインサートの材質

ポリカーボネート

コンタクトインサート材質 短縮形

PC

カラー

グレー

製品特性

最小勘合サイクル

500

汚染度

3

防爆エリアでの使用

いいえ

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

125 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

いいえ

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

アース線接続の最小締付トルク

1.2 Nm

アース線接続の最大締付トルク

1.2 Nm

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

はい

認証:RU

によると UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-BE 24 Push-In terminationの全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 梱包単位 (VPE)
381166840 24+PE ソケット 1
381166841 24+PE プラグ 1
44423206 24+PE プラグ 5
44423207 24+PE ソケット 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!