EPIC® H-A 003 FCC
端部がケージバネ状のインサートコンタクト数: 3+PE; デザインサイズ: 3A; 400 V AC rms / DC によると IEC; 10 A によると IEC; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 2.5mm²; コンタクトを含む; ポリカーボネート

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
44424056
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-A 003 FCC insert with cage spring termination -  Primary Image
EPIC® H-A 003 FCC insert with cage spring termination -  Primary Image EPIC® H-A 003 FCC insert with cage spring termination -   Secondary Image EPIC® H-A 003 FCC insert with cage spring termination -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UL recognized
UL recognized

特長

  • 直線的な導体挿入のため、組み立てが容易。
  • 端部がケージバネになっているため、特別な工具を使用せずに組み立てることができ、コンタクトとケーブルとの間に防振接続を確立できます。撚り線は、ワイヤー端フェルールの有無にかかわらず接続できます。
  • 頑丈なプラスチック(プラスチックの燃焼性に関するUL94試験手順による燃焼性クラスV-0)でできています。
  • 小型設計のため、限られたスペースでの使用に適している。
  • 豊富なハウジングバリエーション
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
  • EPIC® H-A 3シリーズのハウジングと併用。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

端部がケージバネ状のインサート

デザインサイズ

3A

コンタクトを含む

はい

重量

0.018 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

電気特性

定格電圧

400 V AC rms / DC によると IEC
600 V AC rms / DC によると UL/CSA

定格インパルス電圧

4 kV AC rms / DC によると DIN EN 61984

定格電流

10 A によると IEC

コネクタ定格電流

10 A まで IEC

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

1 mΩ

アース導体付インサート

はい

製品構成

コンタクト数

3+PE

コンタクトインサートタイプ

ソケット

保護板あり

はい

アース線付

はい

インサート(コンタクト無)

いいえ

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

導体接続タイプ

ケージクランプ端子

アース線接続タイプ

ケージクランプ端子

接続可能な最小導体サイズAWG

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.14 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクトのコーティング材

銀メッキ

コンタクトインサートの材質

ポリカーボネート

コンタクトインサート材質 短縮形

PC

カラー

グレー

製品特性

最小勘合サイクル

500

汚染度

3

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

125 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

はい

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

衝撃耐性

いいえ

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

はい

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-A 3 Cage spring terminationの全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 梱包単位 (VPE)
44424055 3+PE プラグ 10
44424056 3+PE ソケット 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!