H-A 16 AG ANBAUGEHAEUSE
パネル取り付け基盤; デザインサイズ: 16A; プラグ接続デザイン: 標準; シングルレバー; ケーブル・エントリー数: 1; アルミニウム, パウダーコート; IP保護等級搭載: IP 65
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
uv-resistant.
halogen-free
corrosion resistant
cold resistance
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437

特長
- 小型でコンパクト、多数のコンタクトを使用する用途向け
アプリケーション
- 機械および装置製造業者
- 制御エンジニアリング
- 電子ラボ
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
パネル取り付け基盤
デザインサイズ
16A
重量
0.087 kg
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
ケーブルグランド付き
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
上面ケーブル挿入口数
1
側面ケーブル挿入口数
1
レバー付き
はい
ロックタイプ
シングルレバー
全長
79 mm
全体幅
29.5 mm
全体高さ
25 mm
ハウジングデザイン
パネル取り付け基盤
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
ネジ付き
いいえ
ヒンジカバー付き
いいえ
コネクタ形状
標準
中間連結ピース付
いいえ
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
いいえ
ハウジング材質
アルミニウム
ハウジング材質 短縮形
Al
ハウジングコーティング
パウダーコート
レバーの材質
スチール
シール材
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
シール材 短縮形
NBR
ハウジング色
グレー
ハウジングRALカラー
RAL 9006
製品特性
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
耐UV性
はい
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
に準拠した耐腐食性
DIN EN 6988
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:RU
によると UL 1977 (e-file number: E75770) によると UL 50E (e-file number: E75770)
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
B437
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。