EPIC® ULTRA H-B 24 AG QB (1)
パネル取り付け基盤; デザインサイズ: 24B; プラグ接続デザイン: 標準; ダブルレバー; ケーブル・エントリー数: 1; 亜鉛合金, ニッケルめっき; EMCスクリーニング; IP保護等級搭載: IP 65
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
halogen-free
corrosion resistant
cold resistance
icon sturgeon signal
CE marked
UR recognised, UL recognised
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437

特長
- 最適な、低抵抗360°シールド
- 高耐食性および高環境保護による汎用性。
- コンパクトな寸法により省スペース
- 比較可能な他のあらゆるシステムよりも迅速
- 高機械的耐性
アプリケーション
- EMC感受性の高い環境
- 固定および可動使用向け(機械格納庫、風力タービンなど)
- 建設機械
- 電気モーター製造
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
パネル取り付け基盤
デザインサイズ
24B
重量
0.24 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
ケーブルグランド付き
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
上面ケーブル挿入口数
1
レバー付き
はい
ロックタイプ
ダブルレバー
全長
119 mm
全体幅
42 mm
全体高さ
28.2 mm
ハウジングデザイン
パネル取り付け基盤
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
ネジ付き
いいえ
ヒンジカバー付き
いいえ
コネクタ形状
標準
中間連結ピース付
いいえ
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
はい
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
レバーの材質
ステンレス鋼
ハウジング色
シルバー
製品特性
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
耐UV性
いいえ
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
に準拠した耐腐食性
DIN EN 6988
耐腐食性
はい
に準拠したソルトスプレーテスト
DIN EN ISO 9227、NSS法、試験時間480時間IEC 60068-2-52 シャープネス・レベル2
ハロゲンフリー
はい
衝撃耐性
いいえ
振動保護
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
B437
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。