EPIC® ULTRA H-A 3 MTGVB M20
ケーブルカプラーフード; デザインサイズ: 3A; プラグ接続デザイン: 標準; シングルレバー; ケーブル・エントリー数: 1; 亜鉛合金, ニッケルめっき; EMCスクリーニング; IP保護等級搭載: IP 65
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
halogen-free
corrosion resistant
cold resistance
icon sturgeon signal
CE marked
UR recognised, UL recognised
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437

特長
- EPIC® ULTRA H-A 3シリーズは、ヘビーデューティー産業用コネクター分野で最小のEMCハウジングをカバーし、可能な限り小さなスペースで確実なコネクター接続を実現します。
- ケーブルカプラー付きフードは、市場で最も人気のあるフードの多くに接続できる。
- ケーブルカプラーとフード間の "フライング "接続は固定されておらず、ケーブルの延長として機能する。
- 対応するケーブルグランドと使用するためのネジ穴付き。
- ロック時は保護等級IP 65に適合。
- 保護等級はNEMA250に分類され、UL50Eに従ってテストされています。
- ロックはステンレススチール製のレバーで行う。
- 矢印はハウジング表面の新しいデザイン要素であり、狭いスペースや場合によっては見通しの悪い場所でも見つけやすく、接続しやすくなっている。
- VDEテスト済みの品質。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
アプリケーション
- コネクタインサートを環境の影響から保護する。
- 特に、製品が水、洗浄剤、生理食塩水と接触する環境に適しています。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 多くのEPIC®長方形コネクターインサート用。
- 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ケーブルカプラーフード
デザインサイズ
3A
重量
0.063 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
ケーブルグランド付き
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
上面ケーブル挿入口数
1
レバー付き
はい
ロックタイプ
シングルレバー
全長
26.8 mm
全体幅
26.8 mm
全体高さ
53.5 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ハウジングデザイン
ケーブルカプラーフード
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
ネジ付き
はい
ヒンジカバー付き
いいえ
コネクタ形状
標準
中間連結ピース付
いいえ
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
はい
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
レバーの材質
ステンレス鋼
ハウジング色
シルバーグレー
製品特性
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
耐UV性
いいえ
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
に準拠した耐腐食性
DIN EN 6988
耐腐食性
はい
に準拠したソルトスプレーテスト
DIN EN ISO 9227、NSS法、試験時間480時間IEC 60068-2-52 シャープネス・レベル2
ハロゲンフリー
はい
衝撃耐性
いいえ
振動保護
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:RU
によると UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770)
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
B437
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。