EPIC® H-B 24 AD-BO
パネル取り付け基盤; デザインサイズ: 24B; プラグ接続デザイン: 標準; ダブルレバー; ケーブル・エントリー数: 1; アルミニウム, パウダーコート; IP保護等級搭載: IP 65

¥3,871
在庫あり
型番
10103000
(¥3,871/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-B 24 AD-BO panel mount base -  Primary Image
EPIC® H-B 24 AD-BO panel mount base -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
VDE Reg.-Nr. B437

特長

  • 4本のネジでの安全固定

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • 照明および音響技術
  • プラスチック産業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

パネル取り付け基盤

デザインサイズ

24B

重量

0.256 kg

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

ケーブルグランド付き

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

上面ケーブル挿入口数

1

ロックボルトタイプ

ダブルレバー用ボルト

レバー付き

いいえ

ロックタイプ

ダブルレバー

ロックボルト数

4

全長

120 mm

全体幅

43 mm

全体高さ

43.8 mm

ハウジングデザイン

パネル取り付け基盤

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

ネジ付き

いいえ

ヒンジカバー付き

はい

コネクタ形状

標準

中間連結ピース付

いいえ

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

ハウジング材質

アルミニウム

ハウジング材質 短縮形

Al

ハウジングコーティング

パウダーコート

レバーの材質

スチール

ロックボルトの材質

スチール

シール材

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

シール材 短縮形

NBR

ハウジング色

グレー

ハウジングRALカラー

RAL 9006

製品特性

IP保護等級プラグ付

IP 65

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

耐UV性

はい

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

に準拠した耐腐食性

DIN EN 6988

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:RU

によると UL 1977 (e-file number: E75770)
によると UL 50E (e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-B 24 AD-BOの全製品

型番 梱包単位 (VPE)
10103000 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!