EPIC® H-A 3 TGVB M20 gr 3-13.5mm
ケーブルカプラーフード; デザインサイズ: 3A; プラグ接続デザイン: 標準; ダブルレバー; ケーブル・エントリー数: 1; ポリアミド, コーティングなし; IP保護等級搭載: IP 65
一時的な在庫切れ
特長
- EPIC® H-A 3シリーズは、産業用ヘビーデューティーコネクターの中で最小のハウジングを持ち、可能な限り小さなスペースで確実な接続を実現します。
- ケーブルカプラー付きフードは、市場で最も人気のあるフードの多くに接続できる。
- ケーブルカプラーとフード間の "フライング "接続は固定されておらず、ケーブルの延長として機能する。
- UL94 V-0(プラスチックの燃焼性試験)に準拠した自己消火性。
- 対応するケーブルグランドと使用するためのネジ穴付き。
- 品名に "V "が付いている品物には、ケーブル挿入口を密封し、ひずみを緩和するためのSKINTOP®プラスチックケーブルグランドが既に含まれています。ケーブルグランドを別途追加するハウジングと比較して、このハウジングの全体的なサイズはより省スペースです。
- ロックはカウンターハウジングのプラスチック製レバーで行う。
- ロック時は保護等級IP 65に適合。
- 矢印はハウジング表面の新しいデザイン要素であり、狭いスペースや場合によっては見通しの悪い場所でも見つけやすく、接続しやすくなっている。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
アプリケーション
- コネクタインサートを環境の影響から保護する。
- 多くのEPIC®長方形コネクターインサート用。
- 機器や機械を電源に接続する。
- 過酷な産業環境に対応する耐油性に優れた素材。
- 屋外使用に適切
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ケーブルカプラーフード
デザインサイズ
3A
重量
0.02 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
ケーブルグランド付き
はい
ケーブル挿入口数
1 pc.
上面ケーブル挿入口数
1
レバー付き
はい
ロックタイプ
ダブルレバー
全長
26.8 mm
全体幅
26.8 mm
全体高さ
53.5 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ハウジングデザイン
ケーブルカプラーフード
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
ネジ付き
はい
ヒンジカバー付き
いいえ
コネクタ形状
標準
中間連結ピース付
いいえ
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
いいえ
最小ケーブルクランプ範囲
3 mm
最大ケーブルクランプ範囲
13.5 mm
ケーブルグランド材質
ポリアミド
ケーブルグランド材質 短縮形
PA
ハウジング材質
ポリアミド
ハウジング材質 短縮形
PA
ハウジングコーティング
コーティングなし
レバーの材質
プラスチック
ロックボルトの材質、短形
PA
ハウジング色
グレー
ハウジングRALカラー
RAL 9005
製品特性
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
耐UV性
いいえ
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
に準拠した耐腐食性
DIN EN 6988
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:RU
によると UL 1977 (e-file number: E75770) によると UL 50E (e-file number: E75770)
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
いいえ
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
VDE登録No.
B437
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。