EPIC® H-A 3 AG bk
パネル取り付け基盤; デザインサイズ: 3A; プラグ接続デザイン: 標準; シングルレバー; ケーブル・エントリー数: 1; ポリアミド, コーティングなし; IP保護等級搭載: IP 67

¥648
在庫切れ
型番
10422200
(¥648/PC)
税込

一時的な在庫切れ

EPIC® H-A 3 AG bk panel mount base -  Primary Image
EPIC® H-A 3 AG bk panel mount base -  Primary Image EPIC® H-A 3 AG bk panel mount base -   Secondary Image EPIC® H-A 3 AG bk panel mount base -   Secondary Image EPIC® H-A 3 AG bk panel mount base -   Secondary Image EPIC® H-A 3 AG bk panel mount base -   Secondary Image EPIC® H-A 3 AG bk panel mount base -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
VDE Reg.-Nr. B437

特長

  • EPIC® H-A 3シリーズは、産業用ヘビーデューティーコネクターの中で最小のハウジングを持ち、可能な限り小さなスペースで確実な接続を実現します。
  • パネルマウントベースは、市場で最も人気のあるフードの多くに接続できる。
  • ハウジングまたはコントロールキャビネットへのケーブル挿入用のオープンベース付き。
  • UL94 V-0(プラスチックの燃焼性試験)に準拠した自己消火性。
  • ロックはプラスチック製のシングルレバーで行われる。
  • ハウジングの確実なシーリングにより、保護等級IP 65を実現。
  • 矢印はハウジング表面の新しいデザイン要素であり、狭いスペースや場合によっては見通しの悪い場所でも見つけやすく、接続しやすくなっている。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • コネクタインサートを環境の影響から保護する。
  • 多くのEPIC®長方形コネクターインサート用。
  • 機器や機械を電源に接続する。
  • 過酷な産業環境に対応する耐油性に優れた素材。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

パネル取り付け基盤

デザインサイズ

3A

重量

0.03 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

ケーブルグランド付き

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

上面ケーブル挿入口数

1

側面ケーブル挿入口数

1

レバー付き

はい

ロックタイプ

シングルレバー

全長

23.8 mm

全体幅

23.8 mm

全体高さ

22 mm

ハウジングデザイン

パネル取り付け基盤

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

ネジ付き

いいえ

ヒンジカバー付き

いいえ

コネクタ形状

標準

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

ハウジング材質

ポリアミド

ハウジング材質 短縮形

PA

ハウジングコーティング

コーティングなし

レバーの材質

プラスチック

シール材

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

シール材 短縮形

NBR

ハウジング色

ハウジングRALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 65

IP保護等級プラグ付

IP 67

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

耐UV性

いいえ

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

に準拠した耐腐食性

DIN EN 6988

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

はい

認証:RU

によると UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770)
によると UL 50E

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-A 3 AGの全製品

型番 梱包単位 (VPE) ハウジング色 梱包単位 (VPE)
10422000 10 グレー 10
10422200 10 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!