EPIC® H-A 10 TBF M25
ケーブルカプラーフード; デザインサイズ: 10A; プラグ接続デザイン: 標準; シングルレバー; ケーブル・エントリー数: 1; アルミニウム, パウダーコート; IP保護等級搭載: IP 65

¥4,670
在庫あり
型番
79450000
(¥4,670/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-A 10 TBF M25 cable coupler -  Primary Image
EPIC® H-A 10 TBF M25 cable coupler -  Primary Image EPIC® H-A 10 TBF M25 cable coupler -   Secondary Image EPIC® H-A 10 TBF M25 cable coupler -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
VDE Reg.-Nr. B437

特長

  • 角型コネクタEPIC® H-Aシリーズには、限られたスペースに適したスリムで省スペースのハウジングがあります。
  • ケーブルカプラー付きフードは、市場で最も人気のあるフードの多くに接続できる。
  • 対応するケーブルグランドと使用するためのネジ穴付き。
  • ロック時は保護等級IP 65に適合。
  • グリップの効いた使いやすいデザインで、プラグ接続の着脱が容易。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • コネクタインサートを環境の影響から保護する。
  • 多くのEPIC®長方形コネクターインサート用。
  • 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ケーブルカプラーフード

デザインサイズ

10A

重量

0.106 kg

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

ケーブルグランド付き

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

上面ケーブル挿入口数

1

レバー付き

はい

ロックタイプ

シングルレバー

全長

63 mm

全体幅

29.5 mm

全体高さ

48 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ハウジングデザイン

ケーブルカプラーフード

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

ネジ付き

はい

ヒンジカバー付き

いいえ

コネクタ形状

標準

中間連結ピース付

いいえ

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

中間接続部品材質

真鍮

中間接続部品材質 短縮形

CuZn

ハウジング材質

アルミニウム

ハウジング材質 短縮形

Al

ハウジングコーティング

パウダーコート

レバーの材質

スチール

シール材

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

シール材 短縮形

NBR

ハウジング色

グレー

ハウジングRALカラー

RAL 9006

製品特性

IP保護等級

IP 65

IP保護等級プラグ付

IP 65

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

耐UV性

はい

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

に準拠した耐腐食性

DIN EN 6988

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:RU

まで UL 1977 (e-file number: E75770)
まで UL 50E (e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-A 10 TBF-LBの全製品

型番 中間連結ピース付 ネジタイプ ネジサイズ 梱包単位 (VPE)
10439000 はい PG PG 13,5 5
19439000 いいえ メートル M 20 5
704500 はい PG PG 16 5
70450000 はい PG PG 16 5
79450000 いいえ メートル M 25 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!