EPIC® SOLAR 4 GEN2 Patch 3m
ソーラーアセンブリ; 3 m
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
特長
- ケーブルは両側で組み立てられるため、時間が節約でき、現場での組み立て時にエラーが発生する可能性もない。
- 架橋絶縁とシース材料は、高温または高電流負荷での耐久性を促進し、高い絶縁耐力と高い短絡温度を確保します。
- コネクタは市販の他のシステムにも接続できます。
- プラグとソケットの接点での接触抵抗が低く、効率的なエネルギー伝送を実現。
- ケーブル長は10 mまで対応可能です。
アプリケーション
- 1500Vまでの最新の高性能太陽光発電システム用。
- 太陽電池モジュールとストリングの相互接続およびインバータとの接続用。
- 固定して設置し、必要に応じて自由に曲げて吊り下げる。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
導体サイズ (mm2)
6 mm²
シース色
黒
ハウジング材質
ポリカーボネート
製品特性
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。