EPIC® POWERLOCK F6 C L1/BN M40 (1)
カップリングコネクター; 断面(最小/最大): 35mm² - 240mm²;
一時的な在庫切れ
heat resistance
cold resistance
CE marked
VDE certified
VDE Reg.-Nr. D042
特長
- ケーブルコネクタドレイン(タイプF6)は、圧着コンタクトドレイン(別売)1個と組み合わせて使用します。
- 欧州規格に準拠したハーモナイズド・カラーをご用意(DCとACの色分け)。
- 240mm²までの導体断面積に対応。
- 堅牢なPBTプラスチックによる高い安定性。
- 対応するケーブルグランドと使用するためのM40ネジ付き。
- 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
- VDEテスト済みの品質。
- 内陸航行用規格に準拠(DIN VDE 0100-730 Part 7-730「内陸航行車両用陸上電気接続」に準拠)。
アプリケーション
- 移動電源、定置電源、または発電機や蓄電池システムによる非常用電源として使用できます。
- 電気モーターや冷却装置に適している。
- 660Aまでの三相および直流アプリケーションに適しています。
- 未スクリーンのシングルコア用。
- 適度な機械的ストレスに耐える。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
カップリングコネクター
デザインサイズ
Powerlock F6 C
納入範囲
コンタクトは別途注文
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.117 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
定格電圧
1000 V AC rms / DC によると IEC
定格インパルス電圧
8 kV AC rms によると IEC 61984
定格電流
660 A によると IEC
製品構成
マーキング
L1
ロックタイプ
ターニング・ロック
ハウジングデザイン
Coupling connector
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
アース線付
いいえ
コネクタタイプ
ドレイン
コンタクト接続タイプ
圧着終端処理
シースのストリッピング長
42 mm
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
35 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
240 mm²
ハウジング色
茶
製品特性
最小勘合サイクル
500
最小動作温度
-30 °C
最高動作温度
125 °C
ハロゲンフリー
いいえ
メインコンタクトの最大締付トルク
10.5 Nm
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
D042
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ