EPIC® POWERLOCK A6 S N/BL QP M12 (1)
パネル取り付け基盤; 断面(最小/最大): 50mm² - 120mm²;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
heat resistance
cold resistance
CE marked
VDE certified
特長
- M12ねじ込みポスト接点源(別売)用のパネル・マウント・ベース光源(タイプA6)。
- 欧州規格に準拠したハーモナイズド・カラーをご用意(DCとACの色分け)。
- 120mm²までの導体断面積に対応。
- 堅牢なPBTプラスチックによる高い安定性。
- 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
- 4本の固定ネジで簡単に組み立てられます。
- VDEテスト済みの品質。
- 内陸航行用規格に準拠(DIN VDE 0100-730 Part 7-730「内陸航行車両用陸上電気接続」に準拠)。
アプリケーション
- 移動電源、定置電源、または発電機や蓄電池システムによる非常用電源として使用できます。
- 電気モーターや冷却装置に適している。
- 400Aまでの三相および直流アプリケーションに適しています。
- 未スクリーンのシングルコア用。
- 適度な機械的ストレスに耐える。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
パネル取り付け基盤
デザインサイズ
Powerlock A6 S
納入範囲
コンタクトは別途注文
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.083 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
定格電圧
1000 V AC rms / DC まで IEC
定格インパルス電圧
8 kV AC rms まで IEC 61984
定格電流
400 A まで IEC
製品構成
マーキング
N
ロックタイプ
ターニング・ロック
ハウジングデザイン
パネル取付ベース
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
アース線付
いいえ
コネクタタイプ
ソース
コンタクト接続タイプ
ネジ接続
シースのストリッピング長
33 mm
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
50 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
120 mm²
ハウジング色
青
製品特性
最小勘合サイクル
500
最小動作温度
-30 °C
最高動作温度
125 °C
ハロゲンフリー
いいえ
電源コンタクト接続の最小締付トルク
27.5 Nm
電源コンタクトの最大締付トルク
31.4 Nm
メインコンタクトの最大締付トルク
12 Nm
アース線接続の最大締付トルク
10.5 Nm
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
D042
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ