EPIC® POWER M12 D6 3+PE F 8-10 (1)
ケーブルコネクタ; M12パワー; Sコード; ソケット; コンタクト数: 3+PE; 断面(最小/最大): 0.75mm² - 1.5mm²; クランプ範囲(最小/最大): 8mm - 10mm
一時的な在庫切れ
特長
- 終端処理するためにネジ回しのみが必要です
- 小型で省スペース、狭いスペースに対応可能
- 高性能金メッキ接点
アプリケーション
- 小型デバイス用電源
- 1相ケーブルまたはN相のない3相ケーブル用
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ケーブルコネクタ
納入範囲
連絡先
コンタクトを含む
はい
重量
0.029 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
定格電圧
630 V AC rms まで IEC600 V AC rms / DC まで UL600 V AC rms / DC まで CSA
定格インパルス電圧
6 kV AC rms まで IEC 61984
定格電流
12 A まで IEC12 A まで UL12 A まで CSA
過電圧カテゴリ
III
最大接触抵抗
5 mΩ
製品構成
コンタクト数
3+PE
電源コンタクト数
3
アース端子数
1
ロックタイプ
スクリューロック
コネクタの直径
20.2 mm
全体高さ
58 mm
ハウジングデザイン
ケーブルコネクタ
コンタクトデザイン
ソケット
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
はい
アース線付
はい
プラグ形状
M12パワー
コネクタタイプ
ソケット
コーディングタイプ
Sコード
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
いいえ
最小ケーブルクランプ範囲
8 mm
最大ケーブルクランプ範囲
10 mm
導体接続タイプ
ネジ接続
アース線接続タイプ
ネジ接続
ストリッピング長、電源コンタクト
5 mm
シースのストリッピング長
20 mm
アース線含むのストリッピング長
5 mm
接続可能な最小導体サイズAWG
18 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
16 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.75 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
1.5 mm²
ハウジング材質
ポリアミド
ハウジング材質 短縮形
PA
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
シール材
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
シール材 短縮形
NBR
カラー
黒
ハウジング色
黒
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
はい
認証:RU
まで UL 2238 (e-file number: E249137)
ULカテゴリコントロール番号
CYJV2
認証:cRU
はい
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
cRUカテゴリコントロールNo.
CYJV8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61076-2-111
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。