EPIC® BATTERY 120HR7PC02
ケーブルコネクタ; ケーブルコネクタ; 断面(最小/最大): 25mm² - 25mm²;
一時的な在庫切れ
halogen-free
heat resistance
cold resistance
TÜV certified

UL recognized
特長
- 定格電流350 A、定格電圧1,500 Vまでのケーブルプラグ。
- 信頼性の高いロックシステムにより、負荷がかかった状態でコネクタが切断されても安全性が確保され、メンテナンスオプションの柔軟性も高くなっています。
- コネクタ面の機械コードとハウジングのカラーコードにより、バッテリー接続時の誤挿入を防止します(マイナス端子は黒、プラス端子は赤/オレンジ)。
- 360°自由に回転可能で、さまざまなケーブルアウトレットによる柔軟性が求められる配線に最適です。
- 頑丈なプラスチック(プラスチックの燃焼性に関するUL94試験手順による燃焼性クラスV-0)でできています。
- 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
- TUEV Rheinlandテストマーク付き。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- 最大120 mm²までの導体断面積に適しています。
アプリケーション
- 蓄電システム内のバッテリーモジュールの前面接続用。
- 適合するハウジングプラグと併用。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ケーブルコネクタ
コンタクトを含む
はい
重量
0.05 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
圧着
電気特性
定格電圧
1000 V DC によると UL
定格インパルス電圧
4.25 kV DC によると UL
定格電流
120 A によると UL
製品構成
ロックタイプ
ラッチ
ハウジングデザイン
ケーブルコネクタ
コネクタハウジングのタイプ
アングル
アース線付
いいえ
コネクタタイプ
ソケット
コンタクト接続タイプ
圧着終端処理
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
25 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
25 mm²
材質
ポリアミド
ハウジング色
赤
製品特性
最小勘合サイクル
100
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
125 °C
ハロゲンフリー
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
はい
認証:RU
によると UL 4128 (CCN: BBTH2 / e-file number: E545222)
認証:cRU
いいえ
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® BATTERY Fの全製品
型番 | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | 定格電流 | ハウジング色 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
381167152 | 25 mm² | 25 mm² | 120 A によると UL | 黒 | 1 |
381167154 | 25 mm² | 25 mm² | 120 A によると UL | 赤 | 1 |
381167156 | 25 mm² | 25 mm² | 120 A によると UL | オレンジ | 1 |
381167158 | 70 mm² | 70 mm² | 250 A によると UL | 黒 | 1 |
381167160 | 70 mm² | 70 mm² | 250 A によると UL | 赤 | 1 |
381167162 | 70 mm² | 70 mm² | 250 A によると UL | オレンジ | 1 |
381167164 | 120 mm² | 120 mm² | 350 A によると UL | 黒 | 1 |
381167166 | 120 mm² | 120 mm² | 350 A によると UL | 赤 | 1 |
381167168 | 120 mm² | 120 mm² | 350 A によると UL | オレンジ | 1 |
閉じる
すべて表示