SILVYN® EL 22.0X27.5 SGY 10M
プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 22mm; 外径: 27.5mm; 公称寸法: 25; ポリ塩化ビニル;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
CE marked
特長
- 内側が滑らかなためケーブルとワイヤーの組立が簡単
- 曲げ可能
- 耐圧縮性
- SILVYN® MPC/MPC-Mと組み合わせて使用する場合、システムを完全に絶縁
アプリケーション
- 機械工学
- 車両組立
- 自動販売機製造
- 輸出産業
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
22
外径
27.5 mm
全長
10 m
光幅
22 mm
寸法
25
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
コンジットの材質
ポリ塩化ビニル
コンジットの材質、短形
PVC
コイル素材
ハードPVC
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
はい
カラー
シルバーグレー
色:RALカラー
RAL 7001
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
曲げ半径(mm)(固定時)
45 mm
最低温度
-20 °C
最大温度
70 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
衝撃耐性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1IEC 61386-23
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
SILVYN® ELの全製品
型番 | 内径 | 外径 | 寸法 | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61737268 | 10 | 14.5 mm | 12 | シルバーグレー | 10 | |
61737269 | 12 | 16.5 mm | 16 | シルバーグレー | 10 | |
61737270 | 16 | 21 mm | 20 | シルバーグレー | 10 | |
61737271 | 22 | 27.5 mm | 25 | シルバーグレー | 10 | |
61737272 | 25 | 30.5 mm | 30 | シルバーグレー | 10 | |
61747360 | 10 | 14.5 mm | 12 | シルバーグレー | 30 | |
61747370 | 12 | 16.5 mm | 16 | シルバーグレー | 30 | |
61747380 | 16 | 21 mm | 20 | シルバーグレー | 30 | |
61747390 | 22 | 27.5 mm | 25 | シルバーグレー | 30 | |
61747400 | 25 | 30.5 mm | 30 | シルバーグレー | 30 | |
61747410 | 28 | 33.5 mm | 32 | シルバーグレー | 30 | |
61747420 | 35 | 41 mm | 40 | シルバーグレー | 30 | |
61747430 | 40 | 46.4 mm | 50 | シルバーグレー | 30 | |
61747440 | 50 | 57 mm | 63 | シルバーグレー | 30 |
閉じる
すべて表示