SKINTOP® ST-M L-BOXX (BK)
ケーブルグランド; M 12, M 16, M 20, M 25, M 32; 黒

¥68,807
在庫あり
型番
53110052
(¥68,807/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® ST-M L-BOXX (BK) cable gland -  Primary Image
SKINTOP® ST-M L-BOXX (BK) cable gland -  Primary Image SKINTOP® ST-M L-BOXX (BK) cable gland -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 小さなパーツを使用することで、最適な順序を確保し、内容の混在を防ぐ。
  • ケースは軽くて丈夫な耐衝撃ABS樹脂製。
  • インテリジェント・クリック・システムにより、ケースの迅速な接続、組み合わせ、分離が可能。
  • 多数のメーカーの車両装備システムに簡単に統合できます。
  • 蓋は透明で、閉じた状態でも全体を見渡すことができる。
  • 2つの頑丈なロック機構により、確実なロックが可能。
  • ケースは標準的な包装単位で補充可能。
  • 付属品:組立説明書、ロックナット。

アプリケーション

  • SKINTOP® ST-Mケーブルグランド(サイズM12~M32)の安全な輸送と保管に。
  • 特に建設現場などでの組み立て用。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

パッケージタイプ

アソートケース

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 32

カラー

製品特性

UV-C resistant
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SKINTOP® ST-M L-BOXXの全製品

型番 ネジサイズ 最大クランプ範囲 カラー 梱包単位 (VPE)
53110050 M 32 シルバーグレー 1
53110051 M 32 ライトグレー 1
53110052 M 32 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!