PANEL CONNECTOR ISO SPOUT
パネルコネクタ; 適切な圧着インサート: ; 透明;
¥17
在庫切れ
型番
61794980
(¥17/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
chemical resistance
corrosion resistant
oil resistant
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
パネルコネクタ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
500.000
製品構成
ケーブル外径
3.2 mm
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
カラー
透明
製品特性
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐腐食性
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
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Panel connector sleeveの全製品
型番 | 平型圧着端子タイプ | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61794980 | 透明 | 500 |
閉じる
すべて表示