SILVYN® ZHLS 1/4" 6.4X11.5 BK 30M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 6.4mm; 外径: 11.5mm; 公称寸法: 1/4; スチール; ハロゲンフリー; UV抵抗性

¥5,586
在庫切れ
型番
64400254
(¥5,586/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® ZHLS 1/4" 6.4X11.5 BK 30M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image
SILVYN® ZHLS 1/4" 6.4X11.5 BK 30M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image
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
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

特長

  • フレキシブルコンジットのデザインでは小さい曲げ半径が可能で、乾燥した室内や湿潤な室内の狭い空間での省スペースの取付や、屋外用途に最適です。
  • 液密

アプリケーション

  • 鉄道車両およびバスでの使用、固定使用および制限された動作が発生する用途
  • 油分の強い環境および周囲温度が高い領域でも適用可能
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シース付き金属製保護ケーブル・コンジット

パッケージタイプ

リング

梱包単位 (VPE)

30.000

製品構成

屈曲保護

はい

屈曲保護(固定時)

はい

屈曲保護(可動時)

はい

スロット

いいえ

内径

6.4

外径

11.5 mm

全長

30 mm

光幅

6.4 mm

寸法

1/4

EMCシールド

いいえ

シース材質

ポリオレフィン

コンジットの材質

スチール

表面保護

電気亜鉛メッキ

滑らかなコンジット表面

はい

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

可動屈曲曲げ半径

50 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

40 mm

最低温度

-25 °C

最大温度

80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-1

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® ZHLSの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
64400254 11.5 mm 1/4 30
64400255 14.4 mm 5/16 30
64400256 17.8 mm 3/8 30
64400257 21.1 mm 1/2 30
64400258 26.4 mm 3/4 30
64400259 33.1 mm 1 30
64400260 41.8 mm 1 1/4 15
64400261 47.8 mm 1 1/2 15
64400266 59.9 mm 2 15
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!