POF POWER METER ADAPTER HFBR4501/4521
光ファイバー電力計アダプター; POF; HFBR-4501
一時的な在庫切れ
cold resistance
特長
- 波長660/850nm用の図は型番装置セット
- POFおよびPCFシステムアセンブリの測定に最適
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
光ファイバー電力計アダプター
重量
0.006 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
光ファイバーケーブルタイプ
POF
製品構成
ロックタイプ
ネジ山
コネクタタイプ
HFBR-4501
製品特性
最小保管温度
-20 °C
最大保管温度
70 °C
最高動作温度
50 °C
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。