POF OPTICAL TMR ADAPTER F05, 660 NM
光ファイバートランスミッターアダプター; F05; 660 nm

¥15,089
在庫切れ
型番
29500074
(¥15,089/PC)
税込

一時的な在庫切れ

POF OPTICAL TMR ADAPTER F05, 660 NM fibre optic transmitter adapter -  Primary Image
POF OPTICAL TMR ADAPTER F05, 660 NM fibre optic transmitter adapter -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

光ファイバートランスミッターアダプター

重量

0.01 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

光ファイバーケーブルタイプ

POF

電気特性

Nominal transmitter wavelength

660

製品構成

ロックタイプ

バヨネット

コネクタタイプ

F05

製品特性

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

100 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

85 °C

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Optical TMR adapter F05の全製品

型番 光ファイバーケーブルタイプ Nominal transmitter wavelength
29500074 POF 660
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!