SKINDICHT® SM PG 11 LOCKNUT
ロックナット; PG 11; Wrench width: 21mm; 真鍮 ニッケルめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- サイズはPG7からPG48まで。
- LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。
アプリケーション
- SKINTOP®/SKINDICHT®ケーブルグランドをアプリケーション(ハウジングなど)の内側にロックします。
- ネジ山がなく、貫通穴が1つしかない薄肉ハウジング用。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
ロックナット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
厚さ
3 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 11
ネジピッチ
1,41
六角コーナー寸法
23.5 mm
レンチサイズ
21
EMCシールド
いいえ
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
カラー
金属
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最大温度
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
あり
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 43
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
SKINDICHT® SMの全製品
型番 | ネジサイズ | レンチサイズ | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
52003490 | PG 7 | 15 | 100 |
52003490LF | PG 7 | 15 | 100 |
52003500 | PG 9 | 18 | 100 |
52003500LF | PG 9 | 18 | 100 |
52003510 | PG 11 | 21 | 100 |
52003510LF | PG 11 | 21 | 100 |
52003520 | PG 13,5 | 23 | 100 |
52003520LF | PG 13,5 | 23 | 100 |
52003530 | PG 16 | 26 | 100 |
52003530LF | PG 16 | 26 | 100 |
52003540 | PG 21 | 32 | 50 |
52003540LF | PG 21 | 32 | 50 |
52003550 | PG 29 | 41 | 50 |
52003550LF | PG 29 | 41 | 50 |
52003560 | PG 36 | 51 | 25 |
52003560LF | PG 36 | 51 | 25 |
52003570 | PG 42 | 60 | 25 |
52003570LF | PG 42 | 60 | 25 |
52003580 | PG 48 | 64 | 25 |
52003580LF | PG 48 | 64 | 25 |
閉じる
すべて表示