ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G2,5
電源および制御ケーブル; 12G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; コアの識別: 番号; UL認証済み; 柔軟
特長
- フレキシブルなバリエーションにより、取り扱いと設置が容易。
- 肉厚1.8mm以上の強化アウターシースにより非常に頑丈。
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
アプリケーション
- 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
624 kg/km
銅指数
288.000 kg/km
銅指数 (lb)
1935.100 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms / DC によると IEC
定格電圧
1000 V AC rms によると UL AWM
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
7.98 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
12G2.5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体サイズ(AWG)
14 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
12
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
18.7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ハロゲンフリー化合物
絶縁体材質 短縮形
HFFR
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
HFFR
強化外装シース付き
はい
シース色
黒
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
74.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
280.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C への 75 °C によると UL AWM
温度、移動配線時
-25 °C への 70 °C への 75 °C によると UL AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL Cable Flame Test
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
NES 02-713 (≤ 3)
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)EN 50618EN 50620
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
С-DE.АЮ64.В.01077
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21156 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
CPR燃焼性分類
Dca
CPR 低煙密度
s1b
CPRドリップの動作
d2
CPR酸性
a1
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kVの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | CPR燃焼性分類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1123410 | 2 | いいえ | 1 mm² | 19.200 kg/km | 107 kg/km | ||
1123411 | 3 | はい | 1 mm² | 28.800 kg/km | 123 kg/km | Dca | |
1123412 | 4 | はい | 1 mm² | 38.400 kg/km | 144 kg/km | Dca | |
1123413 | 5 | はい | 1 mm² | 48.000 kg/km | 167 kg/km | Dca | |
1123414 | 7 | はい | 1 mm² | 67.200 kg/km | 206 kg/km | Dca | |
1123415 | 12 | はい | 1 mm² | 115.200 kg/km | 314 kg/km | Dca | |
1123418 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 137 kg/km | Dca | |
1123419 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 161 kg/km | Dca | |
1123420 | 4 | はい | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 180 kg/km | Dca | |
1123421 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 221 kg/km | Dca | |
1123422 | 7 | はい | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 276 kg/km | Dca | |
1123423 | 12 | はい | 1.5 mm² | 172.800 kg/km | 427 kg/km | Dca | |
1123424 | 18 | はい | 1.5 mm² | 259.200 kg/km | 596 kg/km | Dca | |
1123425 | 25 | はい | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 799 kg/km | Dca | |
1123427 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 219 kg/km | Dca | |
1123428 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 262 kg/km | Dca | |
1123429 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 307 kg/km | Dca | |
1123430 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 390 kg/km | Dca | |
1123431 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 624 kg/km | Dca | |
1123432 | 18 | はい | 2.5 mm² | 432.000 kg/km | 879 kg/km | Dca | |
1123433 | 25 | はい | 2.5 mm² | 600.000 kg/km | 1212 kg/km | Dca | |
1123434 | 3 | はい | 4 mm² | 115.200 kg/km | 290 kg/km | Dca | |
1123435 | 4 | はい | 4 mm² | 153.600 kg/km | 351 kg/km | Dca | |
1123436 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 416 kg/km | Dca | |
1123438 | 4 | はい | 6 mm² | 230.400 kg/km | 463 kg/km | Dca | |
1123439 | 5 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 559 kg/km | Dca | |
1123440 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 662 kg/km | Dca | |
1123441 | 5 | はい | 10 mm² | 480.000 kg/km | 915 kg/km | Dca | |
1123442 | 4 | はい | 16 mm² | 614.400 kg/km | 1070 kg/km | Dca | |
1123443 | 5 | はい | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1296 kg/km | Dca | |
1123444 | 4 | はい | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1631 kg/km | Dca |