ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 9G1,5
電源および制御ケーブル; 9G1.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; コアの識別: 番号; UL認証済み; 柔軟
特長
- 非常に柔軟な設計により、取り扱いと設置が容易
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- DIN EN 50363-4-1 (TM5)およびUL OIL RES IおよびOIL RES IIに準拠した高い耐油性。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- VDEテスト済み。
- DNVの海上使用認可。
アプリケーション
- 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- HFFRの外装シースは酸やアルカリに強い。
- 気温の範囲内であれば、一時的な屋外使用に適している。
- 最低温度-30℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
246 kg/km
銅指数
129.600 kg/km
銅指数 (lb)
870.872 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL AWM
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
9G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体サイズ(AWG)
16 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
9
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
11.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ハロゲンフリー化合物
絶縁体材質 短縮形
HFFR
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
HFFR
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
46.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
116.0 mm
固定配線時の温度範囲
への 75 °C によると UL AWM-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
への 75 °C によると UL AWM-30 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL Cable Flame Test
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
EN 50306-1 (≤ 3)
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50620
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5ULオイルレスIULオイルレスII
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21089 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
はい
DNV/GL認証No.:
TAE0000407
CPR燃焼性分類
Cca
CPR 低煙密度
s1
CPRドリップの動作
d1
CPR酸性
a1
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Hの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | CPR燃焼性分類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10019849 | 4 | はい | 16 mm² | 614.400 kg/km | 930 kg/km | Cca | |
10019851 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 564 kg/km | Cca | |
10019852 | 5 | はい | 10 mm² | 480.000 kg/km | 775 kg/km | Cca | |
10019853 | 5 | はい | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1148 kg/km | Cca | |
10019854 | 4 | はい | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1443 kg/km | Cca | |
10019855 | 5 | はい | 25 mm² | 1200.000 kg/km | 1774 kg/km | Cca | |
10019856 | 4 | はい | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 1918 kg/km | Cca | |
10019900 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 9.600 kg/km | 42 kg/km | Cca | |
10019901 | 3 | はい | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 49 kg/km | Cca | |
10019902 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 49 kg/km | Cca | |
10019903 | 4 | はい | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 59 kg/km | Cca | |
10019904 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 59 kg/km | Cca | |
10019905 | 5 | はい | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 69 kg/km | Cca | |
10019906 | 7 | はい | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | 87 kg/km | Cca | |
10019907 | 12 | はい | 0.5 mm² | 57.600 kg/km | 141 kg/km | Cca | |
10019910 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 14.400 kg/km | 51 kg/km | Cca | |
10019911 | 3 | はい | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 61 kg/km | Cca | |
10019912 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 61 kg/km | Cca | |
10019913 | 4 | はい | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 74 kg/km | Cca | |
10019914 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 74 kg/km | Cca | |
10019915 | 5 | はい | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 87 kg/km | Cca | |
10019916 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 87 kg/km | Cca | |
10019917 | 7 | はい | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 111 kg/km | Cca | |
10019918 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 111 kg/km | Cca | |
10019919 | 9 | はい | 0.75 mm² | 64.800 kg/km | 151 kg/km | Cca | |
10019920 | 12 | はい | 0.75 mm² | 86.400 kg/km | 186 kg/km | Cca | |
10019921 | 18 | はい | 0.75 mm² | 129.600 kg/km | 265 kg/km | Cca | |
10019922 | 25 | はい | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 366 kg/km | Cca | |
10019927 | 34 | はい | 1.5 mm² | 489.600 kg/km | 821 kg/km | Cca | |
10019930 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 77 kg/km | Cca | |
10019931 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 95 kg/km | Cca | |
10019932 | 4 | はい | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 116 kg/km | Cca | |
10019933 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 142 kg/km | Cca | |
10019934 | 7 | はい | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 168 kg/km | Cca | |
10019935 | 12 | はい | 1.5 mm² | 172.800 kg/km | 309 kg/km | Cca | |
10019936 | 14 | はい | 1.5 mm² | 201.600 kg/km | 357 kg/km | Cca | |
10019937 | 18 | はい | 1.5 mm² | 259.200 kg/km | 449 kg/km | Cca | |
10019938 | 25 | はい | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 618 kg/km | Cca | |
10019944 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 114 kg/km | Cca | |
10019945 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 147 kg/km | Cca | |
10019946 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 181 kg/km | Cca | |
10019947 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 222 kg/km | Cca | |
10019948 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 296 kg/km | Cca | |
10019949 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 492 kg/km | Cca | |
10019950 | 4 | はい | 4 mm² | 153.600 kg/km | 268 kg/km | Cca | |
10019951 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 328 kg/km | Cca | |
10019952 | 7 | はい | 4 mm² | 268.800 kg/km | 439 kg/km | Cca | |
10019953 | 4 | はい | 6 mm² | 230.400 kg/km | 392 kg/km | Cca | |
10019954 | 5 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 479 kg/km | Cca | |
10019960 | 2 | いいえ | 1 mm² | 19.200 kg/km | 60 kg/km | Cca | |
10019961 | 3 | はい | 1 mm² | 28.800 kg/km | 72 kg/km | Cca | |
10019962 | 3 | いいえ | 1 mm² | 28.800 kg/km | 72 kg/km | Cca | |
10019963 | 4 | はい | 1 mm² | 38.400 kg/km | 88 kg/km | Cca | |
10019964 | 4 | いいえ | 1 mm² | 38.400 kg/km | 88 kg/km | Cca | |
10019965 | 5 | はい | 1 mm² | 48.000 kg/km | 104 kg/km | Cca | |
10019967 | 7 | はい | 1 mm² | 67.200 kg/km | 139 kg/km | Cca | |
10019968 | 8 | はい | 1 mm² | 76.800 kg/km | 165 kg/km | Cca | |
10019969 | 12 | はい | 1 mm² | 115.200 kg/km | 226 kg/km | Cca | |
10019970 | 14 | はい | 1 mm² | 134.400 kg/km | 261 kg/km | Cca | |
10019971 | 18 | はい | 1 mm² | 172.800 kg/km | 329 kg/km | Cca | |
10019972 | 25 | はい | 1 mm² | 240.000 kg/km | 445 kg/km | Cca | |
10019973 | 41 | はい | 1 mm² | 393.600 kg/km | 720 kg/km | Cca | |
10019975 | 7 | はい | 6 mm² | 403.200 kg/km | 639 kg/km | Cca | |
10019980 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 95 kg/km | Cca | |
10019981 | 8 | はい | 1.5 mm² | 115.200 kg/km | 219 kg/km | Cca | |
10019982 | 9 | はい | 1.5 mm² | 129.600 kg/km | 246 kg/km | Cca |