SILVYN® MSK-SC-M 20X1.5 EDU
電線管グランド; M 20; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 17; ハロゲンフリー; UV抵抗性; EMCスクリーニング

¥2,671
在庫切れ
型番
55506122
(¥2,671/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® MSK-SC-M 20X1.5 EDU conduit gland -  Primary Image
SILVYN® MSK-SC-M 20X1.5 EDU conduit gland -  Primary Image SILVYN® MSK-SC-M 20X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® MSK-SC-M 20X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® MSK-SC-M 20X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® MSK-SC-M 20X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® MSK-SC-M 20X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® MSK-SC-M 20X1.5 EDU conduit gland -   Other Image
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
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 最適なケーブルおよびコンジットストレインリリーフ
  • 最大ケーブルシーリング
  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 幅広いクランプ範囲
  • 回転防止保護

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • 屋内/屋外使用
  • ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

納入範囲

Oリングを含む

Oリング付

はい

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

適合コンジット

SILVYN® EMC AS-CU

コンジットサイズに対応

17

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

全長

52.5 mm

光幅

11.5 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ長

8.5 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

24 mm

レンチサイズ 2

25 mm

最小クランプ範囲

7 mm

最大クランプ範囲

13 mm

EMCシールド

はい

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

ネジ止めスリーブの材質

真鍮

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級、ケーブル側

IP 68

コンジットのIP保護等級

IP 40

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-30 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® MSK-SC-M USの全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55506110 M 12 10 5
55506111 M 16 14 5
55506112 M 20 17 5
55506113 M 25 21 5
55506114 M 32 27 5
55506115 M 40 36 1
55506116 M 50 45 1
55506120 M 12 10 5
55506121 M 16 14 5
55506122 M 20 17 5
55506123 M 25 21 5
55506124 M 32 27 5
55506125 M 40 36 1
55506126 M 50 45 1
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!