SILVYN® LGES M63X1.5 NPB
電線管グランド; M 63; 公称寸法: 63; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 40;

¥18,112
在庫切れ
型番
55503498
(¥18,112/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® LGES M63X1.5 NPB conduit gland -  Primary Image
SILVYN® LGES M63X1.5 NPB conduit gland -  Primary Image SILVYN® LGES M63X1.5 NPB conduit gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 回転アプリケーションの場合
  • 高抗張力
  • 省スペース

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

ローレットネジ

はい

内径

54.5

全長

63.2 mm

光幅

54.5 mm

寸法

63

ネジサイズ

M 63

ネジピッチ

1,5

ネジ長

18 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ

70

EMCシールド

いいえ

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 40

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

300 °C
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® LGES-M NPBの全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55503489 M 12 10
55503490 M 16 10
55503491 M 16 10
55503492 M 20 10
55503493 M 20 10
55503494 M 25 10
55503495 M 32 2
55503496 M 40 1
55503497 M 50 1
55503498 M 63 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!