SILVYN® UI COMPACT M63X1.5 NPB
電線管グランド; M 63; 公称寸法: 2; UV抵抗性; IP 40;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
oil resistant
acid resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 高化学薬品耐性
- 強い機械的ストレスに対応
- 高抗張力
- 耐食性
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® UI 511
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
高温の切り粉に対する保護
はい
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
内径
47.8
外径
83.6 mm
全長
52 mm
全体高さ
52 mm
光幅
47.8 mm
寸法
2
ネジサイズ
M 63
ネジピッチ
1,5
ネジ長
16 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
72 mm
レンチサイズ 2
76 mm
EMCシールド
いいえ
コンジット外径用
2 mm
シールタイプ
Oリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
ネジ止めスリーブの材質
真鍮
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
コンジットのIP保護等級
IP 40
防爆エリアでの使用
いいえ
耐屈曲性
いいえ
最低温度
-45 °C
最大温度
105 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1