SILVYN® UI COMPACT M20X1.5/1 AISI 304
電線管グランド; M 20; 公称寸法: 3/8; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 40;

¥7,714
在庫切れ
型番
61803881
(¥7,714/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® UI COMPACT M20X1.5/1 AISI 304 conduit gland -  Primary Image
SILVYN® UI COMPACT M20X1.5/1 AISI 304 conduit gland -  Primary Image SILVYN® UI COMPACT M20X1.5/1 AISI 304 conduit gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 高化学薬品耐性
  • 強い機械的ストレスに対応
  • 高抗張力
  • 耐食性

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® UI 511
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

ラウンド

高温の切り粉に対する保護

はい

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

9.8

外径

28.3 mm

全長

31 mm

全体高さ

31 mm

光幅

9.8 mm

寸法

3/8

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ長

10 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

24 mm

レンチサイズ 2

26 mm

EMCシールド

いいえ

コンジット外径用

3/8 mm

シールタイプ

Oリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

ネジ止めスリーブの材質

真鍮

ケーブルグランド材質

ステンレス鋼

ケーブルグランド材質 短縮形

VA

製品特性

IP保護等級

IP 40

コンジットのIP保護等級

IP 40

防爆エリアでの使用

いいえ

耐屈曲性

いいえ

最低温度

-45 °C

最大温度

105 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-1

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® UI COMPACT M AISI 304の全製品

型番 ネジサイズ 寸法 梱包単位 (VPE)
61803880 M 16 3/8 1
61803881 M 20 3/8 1
61803882 M 20 1/2 1
61803883 M 25 3/4 1
61803884 M 32 1 1
61803885 M 40 1 1/4 1
61803886 M 50 1 1/2 1
61803887 M 63 2 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!