SILVYN® US PG 36 FPS-EDU
電線管グランド; PG 36; 公称寸法: 45; 真鍮 ニッケルめっき; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 54;
一時的な在庫切れ
特長
- 高抗張力
- 省スペース
- 迅速かつ簡単に組立可能
- 振動保護
- 汎用
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPS-EDU
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
20.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
内径
35.5
外径
57 mm
全長
40 mm
光幅
35.5 mm
寸法
45
ネジサイズ
PG 36
ネジピッチ
1,588
ネジ長
10 mm
レンチサイズ1
52 mm
レンチサイズ 2
54 mm
六角コーナー寸法
57 mm
レンチサイズ
52
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
インサートの材質
真鍮
インサート材質 短縮形
CuZn
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
熱可塑性エラストマー
シール材 短縮形
TPE
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
IP保護等級、ケーブル側
IP 54
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
125 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1IEC 61386-23