SILVYN® US-M 40X1.5 EE-K
電線管グランド; M 40; 公称寸法: 45; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 54;

¥9,348
在庫切れ
型番
55502607
(¥9,348/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® US-M 40X1.5 EE-K conduit gland -  Primary Image
SILVYN® US-M 40X1.5 EE-K conduit gland -  Primary Image SILVYN® US-M 40X1.5 EE-K conduit gland -   Other Image SILVYN® US-M 40X1.5 EE-K conduit gland -   Other Image SILVYN® US-M 40X1.5 EE-K conduit gland -   Other Image
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
VDE certified
VDE certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 高抗張力
  • 省スペース
  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 振動保護
  • 汎用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

梱包単位 (VPE)

20.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

35

外径

57 mm

全長

43 mm

光幅

35 mm

寸法

45

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 40

ネジピッチ

1,5

ネジ長

13 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

52 mm

レンチサイズ 2

54 mm

六角コーナー寸法

57 mm

レンチサイズ

52

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 54

IP保護等級、ケーブル側

IP 54

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-10 °C

最大温度

110 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-1
IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® US-M EEの全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55502601 M 10 50
55502602 M 12 50
55502603 M 16 50
55502604 M 20 50
55502605 M 25 25
55502606 M 32 25
55502607 M 40 20
55502608 M 50 10
55502609 M 63 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!