SILVYN® LKI-M 16X1.5 GY
電線管グランド; M 16; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 14; ポリプロピレン; IP 54;

¥524
在庫切れ
型番
55501410
(¥524/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® LKI-M 16X1.5 GY conduit gland -  Primary Image
SILVYN® LKI-M 16X1.5 GY conduit gland -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UL recognized
UL recognized

特長

  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 振動保護
  • 高抗張力
  • 回転可能

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • ロボット構築
  • 回転アプリケーションの場合
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® FD-PU

コンジットサイズに対応

14

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

はい

全長

39.5 mm

全体幅

21 mm

光幅

9.5 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 16

ネジピッチ

1,5

ネジ長

10 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ

19

ロック機能付き(2分割)

いいえ

本体材質

ポリプロピレン

本体材質 短縮形

PP

ケーブルグランド材質

ポリプロピレン

ケーブルグランド材質 短縮形

PP

カラー

グレー

製品特性

IP保護等級

IP 54

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-10 °C

最大温度

110 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® LKI-Mの全製品

型番 ネジサイズ 寸法 コンジットサイズに対応 カラー 梱包単位 (VPE)
55501400 M 12 10 グレー 50
55501410 M 16 14 グレー 50
55501420 M 20 17 グレー 50
55501430 M 25 21 グレー 50
55501440 M 32 27 グレー 25
55501450 M 40 36 グレー 25
55501460 M 50 45 グレー 25
55501470 M 63 56 グレー 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!