SILVYN® KSE-M 16X1.5/1 BK
電線管グランド; M 16; 公称寸法: 13; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 13; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 69, IP 66, IP 68 - 10 bar; EMCスクリーニング
一時的な在庫切れ
特長
- 迅速に組立可能
- 振動保護
- 追加ケーブルストレインリリーフ
- 追加ケーブルシーリング
- 最適なシールド接続(EMC)
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPAS
- シールドされたケーブルや配線に追加の保護が必要になる場所で使用
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® FPAS
コンジットサイズに対応
13
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
内径
10
外径
24 mm
光幅
10 mm
寸法
13
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 16
ネジピッチ
1,5
ネジ長
12 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
ロック機能付き(2分割)
いいえ
最小クランプ範囲
4.5 mm
最大クランプ範囲
10 mm
EMCシールド
はい
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
ケーブルグランド材質
ニッケルめっき真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
IP保護等級、ケーブル側
コンジットのIP保護等級
IP 66
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-30 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1IEC 61386-23