SILVYN® FPAG PG 13.5/2 GY
電線管グランド; PG 13,5; 公称寸法: 18; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 18; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 66;

¥335
在庫切れ
型番
55506640
(¥335/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® FPAG PG 13.5/2 GY conduit gland -  Primary Image
SILVYN® FPAG PG 13.5/2 GY conduit gland -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UL recognized
UL recognized

特長

  • 迅速に組立可能
  • 高抗張力
  • シール
  • 振動保護

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 強振動の用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® FPAS

コンジットサイズに対応

18

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

全長

40 mm

全体幅

32 mm

光幅

16.5 mm

寸法

18

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 13,5

ネジピッチ

1,41

ネジ長

10 mm

レンチサイズ

30

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

コンジット外径用

18 mm

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

グレー

製品特性

IP保護等級

IP 66

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

はい

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ
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
SILVYN® FPAG PGの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55506580 PG 7 グレー 10 10
55506585 PG 7 10 10
55506590 PG 9 グレー 10 10
55506595 PG 9 10 10
55506600 PG 9 グレー 13 10
55506605 PG 9 13 10
55506610 PG 9 グレー 16 10
55506615 PG 9 16 10
55506620 PG 11 グレー 16 10
55506625 PG 11 16 10
55506630 PG 13,5 グレー 16 10
55506635 PG 13,5 16 10
55506640 PG 13,5 グレー 18 10
55506645 PG 13,5 18 10
55506650 PG 16 グレー 21 10
55506655 PG 16 21 10
55506660 PG 21 グレー 28 10
55506665 PG 21 28 10
55506670 PG 29 グレー 34 10
55506675 PG 29 34 10
55506680 PG 36 グレー 42 2
55506685 PG 36 42 2
55506690 PG 48 グレー 54 2
55506695 PG 48 54 2
55506700 PG 48 グレー 67 2
55506705 PG 48 67 2
55506990 PG 13,5 グレー 21 10
55506995 PG 13,5 21 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!