SILVYN® FLEXILOK PG 29 /34 GY
電線管グランド; PG 29; 公称寸法: 34; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 34; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 66;

¥579
在庫切れ
型番
65500620
(¥579/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® FLEXILOK PG 29 /34 GY conduit gland -  Primary Image
SILVYN® FLEXILOK PG 29 /34 GY conduit gland -  Primary Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 迅速に組立可能
  • 組立が簡単
  • 費用効果の高いコンジットグランド
  • 緩い部品なし
  • 新しい省スペース設計

アプリケーション

  • 機械工学
  • 制御盤製造
  • 可動用途
  • 狭い場所での用途
  • ビル設置
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® FPAS

コンジットサイズに対応

34

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

全長

54 mm

全体幅

43 mm

光幅

30.5 mm

寸法

34

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 29

ネジピッチ

1,588

ネジ長

12 mm

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

コンジット外径用

34 mm

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

グレー

製品特性

IP保護等級

IP 66

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

難燃性

はい

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ
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
SILVYN® FLEXILOK PGの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
65500390 PG 11 グレー 16 10
65500395 PG 11 16 10
65500470 PG 9 グレー 13 10
65500475 PG 9 13 10
65500480 PG 11 グレー 13 10
65500485 PG 11 13 10
65500490 PG 9 グレー 16 10
65500495 PG 9 16 10
65500620 PG 29 グレー 34 10
68100050 PG 13,5 グレー 16 10
68100055 PG 13,5 16 10
68100060 PG 16 グレー 16 10
68100065 PG 16 16 10
68100075 PG 13,5 21 10
68100080 PG 16 グレー 21 10
68100085 PG 16 21 10
68100090 PG 21 グレー 28 10
68100095 PG 21 28 10
68880005 PG 29 34 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!