SILVYN® FLEXILOK M 50X1.5 /54 GY
電線管グランド; M 50; 公称寸法: 54; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 54; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 66;

¥949
在庫切れ
型番
65500467
(¥949/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® FLEXILOK M 50X1.5 /54 GY conduit gland -  Primary Image
SILVYN® FLEXILOK M 50X1.5 /54 GY conduit gland -  Primary Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 迅速に組立可能
  • 組立が簡単
  • 費用効果の高いコンジットグランド
  • 緩い部品なし
  • 新しい省スペース設計

アプリケーション

  • 機械工学
  • 制御盤製造
  • 可動用途
  • 狭い場所での用途
  • ビル設置
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® FPAS

コンジットサイズに対応

54

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

全長

70 mm

全体幅

68 mm

光幅

42 mm

寸法

54

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 50

ネジピッチ

1,5

ネジ長

16 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

コンジット外径用

54 mm

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

グレー

製品特性

IP保護等級

IP 66

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ
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
SILVYN® FLEXILOK Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
65500403 M 12 10 10
65500404 M 12 グレー 10 10
65500405 M 16 13 10
65500410 M 20 グレー 13 10
65500415 M 20 13 10
65500420 M 16 グレー 16 10
65500425 M 16 16 10
65500430 M 20 グレー 16 10
65500431 M 20 グレー 20 10
65500435 M 20 16 10
65500436 M 20 20 10
65500440 M 20 グレー 21 10
65500445 M 20 21 10
65500451 M 32 グレー 32 10
65500454 M 25 グレー 25 10
65500455 M 25 28 10
65500456 M 25 25 10
65500458 M 40 42 2
65500459 M 50 54 1
65500460 M 32 グレー 34 10
65500464 M 32 32 10
65500465 M 32 34 10
65500466 M 40 グレー 42 2
65500467 M 50 グレー 54 1
65500468 M 63 54 1
65500469 M 63 グレー 54 1
65500600 M 16 グレー 13 10
65500610 M 25 グレー 28 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!