SILVYN® LTP 45° M25X1.5 NPB
アングルコンジットグランド; M 25; 公称寸法: 25; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 25; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 66, IP 69, IP 68 - 5 bar, IP 67;

¥5,189
在庫あり
型番
55510302
(¥5,189/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® LTP 45° M25X1.5 NPB angle conduit gland -  Primary Image
SILVYN® LTP 45° M25X1.5 NPB angle conduit gland -  Primary Image
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
  • 高抗張力
  • 振動保護
  • 高シーリング性能

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LTP
  • 機械的ストレスが高い用途
  • 液体が存在する場所で使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

アングルコンジットグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

適合コンジット

SILVYN® LTP

コンジットサイズに対応

25

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

コンジット継手デザイン

45°の角度

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

18

外径

35 mm

全長

63 mm

光幅

18 mm

寸法

25

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ長

14 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

30 mm

レンチサイズ 2

35 mm

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

シール材

ポリアミド

シール材 短縮形

PA

ネジ止めスリーブの材質

真鍮

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 66
IP 69
IP 68 - 5 bar
IP 67

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23
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
SILVYN® LTP 45° Mの全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55510300 M 20 16 10
55510301 M 20 20 10
55510302 M 25 25 10
55510303 M 32 32 2
55510304 M 40 40 1
55510305 M 50 50 1
55510306 M 63 63 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!