UNITRONIC® BUS CAN TRAY 2x2x0,34
バスケーブル; CAN; 固定設置; 公称特性インピーダンス: 120; 2X2X0.34; PVC; 紫; 7.5 mm; cUL リスト

¥1,000
在庫あり
型番
2170857
(¥1,000/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:500
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® BUS CAN TRAY 2x2x0,34 bus cable -  Primary Image
UNITRONIC® BUS CAN TRAY 2x2x0,34 bus cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CANopen
CANopen
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • PLTC-ER認可、ケーブルトレーと産業用機械/工場間のオープンな配線向け、NEC 725.154 (D)準拠
  • ケーブルの追加敷設保護は不要

アプリケーション

  • 固定使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

バスケーブル

重量

81 kg/km

銅指数

35.000 kg/km

銅指数 (lb)

235.200 lb/10,000 ft

フィールドバスまたはイーサネット

CAN

電気特性

サージインピーダンス

120 Ω

製品構成

線心数/サイズ

2X2X0.34

導体サイズ (mm2)

0.34 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

7ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

4

ペア数

2

ツイストタイプ

スターカッド

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

7.5 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

発泡ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

Foam-Skin PE

インナーシース材質 短縮形

ポリ塩化ビニル

インナーシース材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

シース色:RALカラー

RAL 4001

線心識別

製品特性

使用範囲

固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

防爆エリアでの使用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

8×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

60.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

112.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT4

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

耐UL日光性

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

ULオイルレスI

Fast Connect(FC)仕様
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
UNITRONIC® BUS CAN TRAYの全製品

型番 線心数/サイズ 銅指数 重量
2170857 2X2X0.34 35.000 kg/km 81 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!