UNITRONIC® BUS CAN BURIAL 4x1x0,5
バスケーブル; CAN; 固定設置; 公称特性インピーダンス: 120; 4X1X0.5; PE; 黒; 9 mm
特長
- ISO 11898に準拠したCAN通信に最適
- 二重シースバージョン、高堅牢性、コルゲートチューブなしの設置に対応
- 高耐久性、UV耐性、全天候性
- 一般的なコネクタに適合するインナーシースの直径
アプリケーション
- CANベースの通信システム(CANopenなど)に使用可能
- 屋外用途
- 固定使用、または不定期な移動を伴う使用向け
- 直接埋設に最適
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
91 kg/km
銅指数
41.800 kg/km
銅指数 (lb)
280.900 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
CAN
電気特性
試験電圧/心-心
1.5 kV
試験電圧 心/シールド
1.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
36 Ω/km
サージインピーダンス
120 Ω
製品構成
線心数/サイズ
4X1X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
アース線含む
いいえ
線心数
4
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
防鼠加工有
いいえ
外径
9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
PE
インナーシース材質 短縮形
ポリ塩化ビニル
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
紫
シース材質
ポリエチレン
シース材質、短縮形
PE
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
固定設置
連続屈曲用
いいえ
埋設に好適
ダイレクトケーブルトレンチ内ケーブル保護管内
捻れ負荷用
いいえ
巻き取り可能
いいえ
防爆エリアでの使用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
36.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
8×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
72.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
難燃性
いいえ
自己消化性
いいえ
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
耐候性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
Fast Connect(FC)仕様
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® BUS CAN BURIALの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
2170500 | 4X1X0.5 | 41.800 kg/km | 91 kg/km |