HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS2
GOF; 24x OS2; 光屋外ケーブル: A-DQ(ZN)(SR)2Y; 固定設置; ガラス糸; ポリエチレン; 黒

¥1,169
在庫切れ
型番
26900924
(¥1,169/M)
税込

一時的な在庫切れ

HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS2 fibre optic cable -  Primary Image
HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS2 fibre optic cable -  Primary Image HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS2 fibre optic cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free
waterproof
waterproof

特長

  • フレキシブルでコンパクトな設計により、取り扱いが容易。
  • 中央のルースチューブにはゲルが充填されており、縦方向と横方向の水密性を確保し、繊維を最適に保護します。
  • ストレインリリーフ用の強化ガラス糸を使用。
  • 機械的応力を高め、ネズミを最大限に保護する波型スチール製シース。
  • 低摩擦のアウターシースと小さな曲げ半径により、ケーブルの取り付けが容易。
  • 火災時に有害なガスを発生させないハロゲンフリー製品。

アプリケーション

  • 特に屋外での使用に適している。
  • ダクトや密閉された設置チャンネルへの固定設置用。
  • ケーブルトレイへのオープン設置用。
  • WANネットワークに適している。
  • バックボーン・ネットワーク・エリア用。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 地下への直接設置に適している。
  • 高い機械的ストレスに耐える。
  • PE製の外装シースは、酸やアルカリ溶液に対して高い耐性を持つ。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバーケーブル

重量

98 kg/km

光ファイバーケーブルタイプ

GOF

光ファイバーケーブルタイプ 長距離

グラスファイバー

電気特性

波長情報

で 1310 nm 有効 0.4 dB / km
で 1550 nm 有効 0.4 dB / km

製品構成

A-屋外用光ファイバーケーブル

A-DQ(ZN)(SR)2Y

光ファイバーケーブルカテゴリ

撚り線、ゲル入りルースチューブ付きケーブル

線心数

2

アーマード付

はい

アーマードタイプ

波型スチールテープ

防鼠加工有

はい

ストレインリリーフ付

ガラス糸

光ファイバータイプ

シングルモード・ファイバー

ファイバー数

24

コアあたりのファイバー数

12

最小外径

12.5 mm

外径

12.5 mm

最大外径

12.5 mm

ケーブル形状

ラウンド

ファイバーコア寸法

9 µm

光ファイバーケーブルのシース寸法

125 µm

総ファイバー寸法

242 µm

アーマード付

いいえ

絶縁体材質

ガラス

絶縁体材質

ガラス

リップコードを引張る

はい

シース材質

ポリエチレン

シース材質、短縮形

PE

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

ファイバーコア寸法

9 µm

光ファイバーケーブルのシース寸法

125 µm

総ファイバー寸法

242 µm

製品特性

使用範囲

固定設置

配線方法

地下設置

連続屈曲用

いいえ

埋設に好適

ダイレクト
ケーブル保護管内

捻れ負荷用

いいえ

巻き取り可能

いいえ

防爆エリアでの使用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

187.5 mm

最小曲げ半径(可動時)

20 x 外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

250.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

250.0 mm

固定配線時の引張張力

3000 N

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 70 °C

温度、移動配線時

-5 °C まで 50 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

長期的な防水性

はい

横方向への水密性

はい

最大ダブル圧力

3000

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

光ファイバーケーブル コアタイプ

ルースチューブ

光ファイバーケーブル、インサート

屋外用

光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー

OS2

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 60794

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

HITRONIC® HVW armoured outdoor cableの全製品

型番 線心数 ファイバー数 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー 線心数 コアあたりのファイバー数 ファイバー数
26900924 2 24 OS2 OS2 2 12 24
26900944 12 144 OS2 OS2 12 12 144
26900948 4 48 OS2 OS2 4 12 48
26900972 6 72 OS2 OS2 6 12 72
26900996 8 96 OS2 OS2 8 12 96
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!