HITRONIC® HUW1500 24 G 62.5/125 OM1
GOF; 24x OM1; 固定設置; ガラス糸; ハロゲンフリー化合物; 難燃性: IEC60332-1-2; 緑
一時的な在庫切れ
特長
- 中央のルースチューブにはゲルが充填されており、縦方向と横方向の水密性を確保し、繊維を最適に保護します。
- 機械的応力を高め、ネズミを最大限に保護する波型スチール製シース。
- ハロゲンフリーのLSZHアウターシースにより、特別な防火要件を満たす。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- バックボーン・ネットワーク・エリア用。
- WANネットワークに適している。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 高い機械的ストレスに耐える。
- 屋内外での使用に適している。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーケーブル
重量
107 kg/km
光ファイバーケーブルタイプ
GOF
光ファイバーケーブルタイプ 長距離
グラスファイバー
電気特性
波長情報
で 1300 nm 有効 1.5 dB / km および 500 MHz*kmで 850 nm 有効 3.5 dB / km および 200 MHz*km
製品構成
A-屋外用光ファイバーケーブル
A/J-DQ(ZN)(SR)H
J-屋内用光ケーブル
A/J-DQ(ZN)(SR)H
U-オプティカル・ユニバーサル・ケーブル
U-DQ(ZN)(SR)H
光ファイバーケーブルカテゴリ
ゲル入りルース・チューブ・ケーブル
線心数
1
アーマード付
はい
アーマードタイプ
波型スチールテープ
防鼠加工有
はい
ストレインリリーフ付
ガラス糸
光ファイバータイプ
マルチモードファイバー
ファイバー数
24
コアあたりのファイバー数
24
最小外径
9.6 mm
外径
9.6 mm
最大外径
9.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
ファイバーコア寸法
62.5 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
125 µm
総ファイバー寸法
245 µm
アーマード付
いいえ
絶縁体材質
ガラス
絶縁体材質
ガラス
リップコードを引張る
はい
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース色
緑
シース色:RALカラー
RAL 6018
線心識別
色
ファイバーコア寸法
62.5 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
125 µm
総ファイバー寸法
242 µm
製品特性
使用範囲
固定設置
配線方法
ケーブルチャンネル
連続屈曲用
いいえ
埋設に好適
ダイレクトケーブルトレンチ内コンジット内
捻れ負荷用
いいえ
巻き取り可能
いいえ
防爆エリアでの使用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
144.0 mm
最小曲げ半径(可動時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
192.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
192.0 mm
固定配線時の引張張力
1500 N
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
いいえ
PWISフリー
いいえ
長期的な防水性
はい
横方向への水密性
はい
最大ダブル圧力
2000
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
光ファイバーケーブル コアタイプ
ルースチューブ
光ファイバーケーブル、インサート
ユニバーサル
光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー
OM1
規格・認証
IEC規格準拠の製品
IEC 60794
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
HITRONIC® HUW armoured universal cableの全製品
型番 | ファイバーコア寸法 | 光ファイバーケーブルのシース寸法 | 総ファイバー寸法 | 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー | 線心数 | コアあたりのファイバー数 | ファイバー数 | 外径 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27500104 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 4 | 4 | 9.6 mm | 105 kg/km |
27500108 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 8 | 8 | 9.6 mm | 105 kg/km |
27500112 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 12 | 12 | 9.6 mm | 105 kg/km |
27500124 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 24 | 24 | 9.6 mm | 107 kg/km |
27500204 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 4 | 4 | 9.6 mm | 105 kg/km |
27500208 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 8 | 8 | 9.6 mm | 105 kg/km |
27500212 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 12 | 12 | 9.6 mm | 105 kg/km |
27500224 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 24 | 24 | 9.6 mm | 107 kg/km |
27500304 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 4 | 4 | 9.6 mm | 105 kg/km |
27500308 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 8 | 8 | 9.6 mm | 105 kg/km |
27500312 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 12 | 12 | 9.6 mm | 105 kg/km |
27500324 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 24 | 24 | 9.6 mm | 107 kg/km |
27500404 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 4 | 4 | 9.6 mm | 88 kg/km |
27500408 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 8 | 8 | 9.6 mm | 88 kg/km |
27500412 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 12 | 12 | 9.6 mm | 88 kg/km |
27500424 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 24 | 24 | 9.6 mm | 88 kg/km |
27500904 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 4 | 4 | 9.6 mm | 105 kg/km |
27500908 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 8 | 8 | 9.6 mm | 105 kg/km |
27500912 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 12 | 12 | 9.6 mm | 105 kg/km |
27500924 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 24 | 24 | 9.6 mm | 107 kg/km |