Universal attachment clip for cobots
固定エレメント; 直径(最小/最大): 50mm - 120mm; 熱可塑性エラストマー
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
特長
- 柔らかいTPE素材のユニバーサルファスナーと柔軟なマジックテープにより、素早く簡単に取り付けられます。
- 取り付けた配線やホースは、取り外して再調整することができます。
- ユニバーサルファスナーは、外径50 mmから120 mmのあらゆる円筒形ボディに適しています。
- 外径の異なる2本のケーブルやホースを別々に取り付けることも可能です。
アプリケーション
- 協働ロボット(コボット)の機能拡張(腕先用工具)の際のケーブルやホースの取り付け用。
- SILVYN®保護ケーブル・コンジット用。
- ÖLFLEX®ロボットケーブルと併用。
- TPE素材は多くの酸やアルカリに耐性があり、耐紫外線性も備えています。
- 動作温度範囲:-40°C~+80°C。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
固定エレメント
納入範囲
長さの異なる3本のマジックテープ付き
パッケージタイプ
バッグ
PUあたりのピース
1 pc.
製品構成
全長
65 mm
全体幅
30 mm
全体高さ
35 mm
最大外径用
120 mm
材質
熱可塑性エラストマー
ケーブルタイ幅
20 mm
ケーブルタイ長さ
550
カラー
黒
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
80 °C
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Universal attachment clip for cobotsの全製品
型番 | 最大外径用 | PUあたりのピース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
381166901 | 120 mm | 1 pc. |
閉じる
すべて表示