Connector Holder M17/M23 SHBD 17/23
固定エレメント; ; 黒; 18 mm; 26 mmはい
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
halogen-free
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
最小クランプ範囲
18 mm
最大クランプ範囲
26 mm
カラー
黒
製品特性
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
+80 °C
ハロゲンフリー
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。