ETHERLINE® ACCESS U08M12
アンマネージド・スイッチ; インターフェイス:

¥145,313
在庫あり
型番
21700148
(¥145,313/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ETHERLINE® ACCESS U08M12 unmanaged switch -  Primary Image
ETHERLINE® ACCESS U08M12 unmanaged switch -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
CE marked
CE marked

特長

  • DコードM12コネクタ用8ポート(10/100Base-T(X))を装備。
  • 保護等級IP 67のため、特に過酷な環境に適しています。
  • 最小限の設置作業で、すぐに使用可能。

アプリケーション

  • オートメーション技術におけるイーサネットベースのネットワーク用。
  • PROFINETネットワーク(「適合クラスA」)での使用にも適しています。
  • 制御キャビネットの外、現場レベルでの分散型使用。
  • 40 °C~+75 °Cの広い温度範囲で使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ETHERLINE®

製品タイプ

アンマネージド・スイッチ

重量

0.41 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Ethernet

製品構成

直接取付可能

はい

ステータス表示

はい

ハウジング色

インターフェイス

ポート数

8

スイッチバージョン

アンマネージド

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

難燃性

いいえ

データ伝送レート

100

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ETHERLINE® ACCESS U IP67の全製品

型番 ポート数 産業用プロトコル
21700148 8
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!