ETHERLINE® ACCESS U08GT
アンマネージド・スイッチ; インターフェイス:
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
CE marked
UL listed
特長
- 8個のギガビットポート(10/100/1000Base-T(X))で最大データ転送速度を実現。
- 最小限の設置作業で、すぐに使用可能。
- プライマリ接続に障害が発生した場合でも、冗長電源によりデータ通信が途切れることはありません。(本体には2系統の接続があります)
- ブロードキャストストームプロテクション」機能により、ネットワークに過負荷をかけません(スイッチで起動可能)。
- より高いデータ伝送のためにジャンボフレームを送信することができる(スイッチで有効化可能)。
- 35mmトップハットレールに直接取り付け可能な堅牢設計。
- ファンを使用しないため、低騒音でメンテナンスフリー。
アプリケーション
- オートメーション技術におけるイーサネットベースのネットワーク用。
- 過酷な環境(保護等級IP 30)の制御キャビネットで使用。
- 10℃~+60℃で使用可能。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
アンマネージド・スイッチ
重量
0.88 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
Ethernet
電気特性
最大消費電力
10 W
最大消費電流
0.85 A
製品構成
直接取付可能
はい
ステータス表示
はい
全長
106 mm
全体幅
53.6 mm
全体高さ
134 mm
ハウジング材質
アルミニウム
ハウジング材質 短縮形
Al
ハウジング色
黒
インターフェイス
銅
ポート数
8
スイッチバージョン
アンマネージド
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-10 °C
最高動作温度
60 °C
難燃性
いいえ
スイッチの特性
ギガビット
データ伝送レート
1000
パッケージバッファサイズ
4 Mbit/s
MACテーブルサイズ
8 k
スイッチングプロトコル
ブロードキャスト・ストーム・プロテクションジャンボフレーム
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。